Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías dependen de conexiones estables para mantener el rendimiento, la seguridad y la eficiencia durante décadas. Sin embargo, la degradación de la conexión sigue siendo un riesgo crítico y, a menudo, subestimado y oculto, que provoca pérdidas de energía, sobrecalentamiento e incendios, y una reducción de la fiabilidad del sistema.
Los conectores para sistemas de almacenamiento de energía con baterías BCC-Evo de Stäubli eliminan este riesgo. Gracias a la probada tecnología MULTILAM, garantizan una resistencia de contacto baja y un rendimiento eléctrico estable en condiciones reales de funcionamiento.
El diseño enchufable simplifica la instalación, evita el acoplamiento incorrecto y reduce los errores de montaje. El resultado es una solución de conexión fiable que minimiza el riesgo del sistema y respalda la bancabilidad de los activos de BESS.
Optimicemos juntos su sistema BESS.
Al mejorar la eficiencia, reducir el esfuerzo de mantenimiento y simplificar la integración, los conectores BCC-Evo de Stäubli contribuyen directamente a reducir el coste total de propiedad.
Rendimiento predecible a lo largo de la vida útil
Rendimiento estable en condiciones reales de funcionamiento
Evita el acoplamiento incorrecto y reduce el riesgo de montaje
Apoya el cumplimiento de los estándares y reduce el esfuerzo de validación
La tecnología de contacto MULTILAM constituye el núcleo de la solución BCC-Evo. Crea múltiples puntos de contacto con una presión constante en toda la interfaz.
Esto da como resultado:
A diferencia de los contactos tradicionales, MULTILAM garantiza un rendimiento eléctrico estable en condiciones reales de funcionamiento, no solo en la instalación inicial. Esto evita pérdidas y garantiza la máxima eficiencia energética de los sistemas BESS.
Los conectores Stäubli BCC-Evo están diseñados para las exigentes condiciones de los sistemas fijos de almacenamiento de energía:
El diseño robusto garantiza un rendimiento fiable en estas condiciones, lo que contribuye a la estabilidad y seguridad del sistema a largo plazo.
El diseño enchufable del conector BCC-Evo sustituye a las complejas uniones atornilladas y reduce el esfuerzo de montaje Su diseño definido de conexión y bloqueo garantiza un estado de conexión fiable y seguro en todo momento.
Ventajas operativas
De este modo, los conectores BCC-Evo permiten una integración más eficiente en el sistema y reducen los costes totales de propiedad (TCO).
| BCC-Evo | |
| Tensión nominal | 1500 V CC |
| Corriente nominal (ΔT < 45K) | 250 A, 300 A, 350 A (en el futuro 500 A) |
| Protección de la propiedad intelectual | IP67 acoplado / IP2X no acoplado |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ... +125 °C |
| Resistencia de contacto | < 0,1 mΩ |
| Resistencia a cortocircuitos | 5000 A / 1 s |
| Certificaciones | TÜV, UL |
| Clase de llama | UL94-V0 |