A medida que más vehículos eléctricos salen a la carretera en aplicaciones de larga distancia y de servicio pesado, cargar estas baterías de mayor capacidad en un tiempo razonable ha sido un desafío importante. Para superar este obstáculo, la asociación global Charging Interface Initiative e.V. (CharIN) ha estado trabajando con líderes de la industria, incluido Stäubli, en el desarrollo del estándar Megawatt Charging System (MCS), para promover la interoperabilidad como el estándar global para cargar vehículos comerciales de todo tipo.
El sistema de carga de megavatios (MCS) de Stäubli está diseñado en torno a las especificaciones del grupo de trabajo CharIN y con un énfasis especial en la robustez y la facilidad de manejo. Permite una carga rápida y fácil de usar, lo que permite a los conductores cargar manualmente sus vehículos pesados eléctricos sin necesidad de máquinas o robots de apoyo. Con secciones transversales de conductor más grandes para el conjunto de cables de acuerdo con los estándares existentes, el sistema MCS también permite tiempos de carga más rápidos y una mayor flexibilidad para el cliente. Gracias a la avanzada tecnología de cables refrigerados, nuestra solución garantiza una mayor eficiencia y un rendimiento constantemente elevado. Esto lo convierte en un componente esencial en el impulso hacia el transporte sostenible.
Aquí puede encontrar descargas de todos los documentos necesarios: catálogos, instrucciones de montaje, certificados y más. Estos documentos le ayudarán a seleccionar los componentes del sistema y el dimensionamiento correcto. Su representante local estará encantado de ayudarle y proporcionarle más información.