Aplicaciones CombiTac

Equipamiento eléctrico / electrónico

Los conectores CombiTac se utilizan con equipamiento eléctricos y electrónico  tales como equipamiento testing y electrónico en instalaciones de desarrollo, fabricación y producción, adaptadores de prueba y adaptadores de prueba y cabinas de prueba, así como equipamiento eléctrico y electrónico en diversas aplicaciones industriales. 

Los conectores modulares CombiTac pueden alcanzar altos niveles de potencia de hasta 300 A / 5 kV, e incluir todos los contactos de señal y datos necesarios en un solo sistema de conexión modular que ahorra espacio para el montaje en rack y panel, o dentro de una carcasa adecuada.