La creciente necesidad de una eficiencia y productividad óptimas de los procesos de fabricación de automóviles hace que CombiTac sea la solución perfecta para aplicaciones que requieren conectores robustos de larga duración para su uso en condiciones exigentes.
Los conectores CombiTac también se utilizan con equipos de prueba y medición automotrices, lo que garantiza una conexión confiable y segura para la transmisión de potencia, señales y datos, a través de un solo conector modular para montaje en rack o panel, o dentro de una carcasa adecuada.