En Stäubli Electrical Connectors, diseñamos y fabricamos soluciones de conectores para aplicaciones que requieren robustez y fiabilidad. Además de nuestros conectores listos para usar, ofrecemos soluciones totalmente personalizadas a través de nuestro equipo dedicado de ingenieros de diseño. Desde el prototipo hasta la solución completa, le ayudaremos durante todo el proceso. Todos los productos cuentan con nuestra tecnología de contacto avanzada patentada MULTILAM, que permite un alto rendimiento y la máxima calidad del producto.
Beneficios para el cliente
- Mínima resistencia de contacto y caída de tensión
- Gran número de ciclos de conexión
- IP66 / 67 / 69K acoplado
- A prueba de vibraciones, golpes y niebla salina
- Diseños de conectores modulares
Ejemplos de aplicaciones
- Conexiones de conexión ciega para sistemas de distribución y conversión de energía
- Conexión de alimentación entre el sistema de almacenamiento de energía y el BMS
- Conexión de energía en tierra para barcos, camiones y aviones.
- Conexiones rápidas para sistemas de radar electrónicos
- Estaciones de carga para AGV y drones
- Conexiones de alimentación entre celdas de almacenamiento de energía
- Conexiones de salida de alimentación móvil