- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
¿Quiere llevar la calidad de su instalación fotovoltaica al siguiente nivel?
Con nuestro conjunto completo de herramientas Stäubli, sus instalaciones eBOS in situ se realizarán de forma más rápida, segura y mejor que nunca.
Ahora dispone de todas las herramientas específicamente diseñadas para la instalación profesional de toda la familia de productos MC4 Original. Utilizando todos las herramientas Stäubli para su instalación, puede garantizar un rendimiento fiable y eficiente a largo plazo. Las herramientas han sido probadas y verificadas por Stäubli, controlando la cadena de suministro para garantizar los más altos estándares de calidad en la producción.
Las herramientas profesionales estand disponibles por separado o en un kit completo en formato maletín.
Pero, ¿cuáles son las ventajas de esta nueva crimpadora? Su nuevo diseño facilita la instalación porque puede usar la misma crimpadora para MC4 y MC4-Evo 2 y todos los crimpados B abiertos. No es necesario cambiar las matrices de crimpado. Además, es adecuada para secciones de cable transversales de 2,5/4/6 mm2 o 4/6/10 mm2 dentro de un inserto. La crimpadora deja una huella en cada conector engarzado, de modo que incluso después de muchos años todavía es posible determinar si se utilizó la crimpadora original Stäubli. El concepto de trazabilidad de crimpado registrado proporciona información sobre la sección transversal del conductor, la altura de crimpado y el ancho en cada conector instalado.
La crimpadora está certificada por TÜV Rheinland y UL y cumple con los más altos estándares de calidad. Como resultado, por ello garantiza al menos 10.000 ciclos de instalación. Elija nuestras herramientas si desee minimizar sus riesgos y maximizar sus rendimientos a largo plazo.