Red Eléctrica - Media, alta tensión

Las conexiones dentro de la red de potencia están sujetas a las exigencias más altas: en los grandes sistemas de transmisión de potencia y distribución, los contactos eléctricos han permitido la transmisión de potencia entre el punto de producción y el consumidor durante muchas décadas. Además, la tecnología MULTILAM y los productos de Stäubli garantizan una transmisión de potencia extremadamente fiable y eficiente y, por lo tanto, contribuyen a un suministro de potencia seguro e ininterrumpido. La resistencia más baja, la capacidad de corriente más alta incluso en caso de cortocircuito, así como más de 10.000 ciclos de conmutación caracterizan al MULTILAM en aplicaciones de red de potencia como conmutadores, disyuntores, seccionadores, líneas aisladas con gas, transformadores y muchas otras. El excelente rendimiento de la tecnología MULTILAM es clave para la fiabilidad, la alta eficiencia y el bajo costo total de propiedad.

Buscador de productos

Restablecer filtro

Tecnología avanzada

Tecnología MULTILAM