Stäubli on-board
Branch solutions

 

Nuestras soluciones innovadoras on-board

Soluciones on-board para vehículos para la automoción

Alcanzar los objetivos en movilidad eléctrica de nuestros clientes es la fuerza impulsora detrás de nuestras innovaciones. Mejorar su rendimiento y sus objetivos económicos es nuestra búsqueda constante.

Con experiencia en sistemas de alta tensión y socios de larga duración en la industria de la automoción, siempre estamos unos pasos por delante al desarrollar conectores eléctricos. Nos esforzamos por superar incluso los objetivos más ambiciosos con soluciones personalizadas para satisfacer sus requisitos específicos con nuestra innovadora tecnología de contacto MULTILAM. Cuando se trata de soluciones a bordo para vehículos eléctricos, sabemos lo que cuenta: una capacidad de carga de corriente muy alta con un dimensiones compactas, máxima fiabilidad y durabilidad en condiciones extremas, resistencia a altas temperaturas y vibraciones, y un efecto de apantallamiento EMC de alta calidad. Al fin y al cabo, el pináculo del rendimiento es el máximo rendimiento.

Elija el carril rápido.
Nos aseguraremos de que tenga la potencia.

Soluciones on board para vehículos industriales

Usted transporta personas, bienes o materiales del punto A al punto B diariamente. Como empresa de transporte, debe superar muchos desafíos en el camino, y los conectores eléctricos no deberían ser uno de ellos.

Establecer una conexión segura entre la entrada de carga, las baterías de alto voltaje, los inversores y los subconjuntos es crucial. Solo la contínua interacción entre todos los componentes, como los contactos de carga y el tren de propulsión eléctrico, permite un rendimiento que combina alta eficiencia, durabilidad y adecuación para el uso diario. Nuestras soluciones embarcadas con la innovadora tecnología de contacto MULTILAM son ideales para vehículos con horarios ocupados. La alta capacidad de transporte de corriente, la baja resistencia de contacto, la resistencia a las vibraciones y el diseño compacto son solo algunos de las ventajas que ofrecen nuestras soluciones de conexión. Como partner del sector del transporte desde hace mucho tiempo, podemos apoyarle con nuestra experiencia: desde nuestros servicios de asesoramiento hasta nuestras soluciones personalizadas y nuestro enfoque colaborativo.

Su modelo de negocio: conexiones que funcionan.
Un principio que nos esforzamos continuamente por perfeccionar.

Soluciones para la maquinaria móvil on-board

Transición energética, nuevas posibilidades tecnológicas y eficiencia económica: la larga lista de razones sostenibles por las que es hora de actualizar su negocio y sus máquinas móviles.

Ya se trate de maquinaria forestal, agrícola o de construcción, vehículos especiales o tecnología de transporte: su maquinaria móvil debe funcionar de forma segura, duradera y sin interrupciones. Para lograr esto, todos los componentes instalados en maquinaria eléctrica e híbrida deben cumplir con los más altos requisitos de calidad, fiabilidad y rendimiento. Además, los componentes deben ser compactos para permitir también las aplicaciones a bordo. 

En Stäubli, escuchamos y entendemos sus necesidades. Con nuestros muchos años de experiencia y nuestra amplia cartera de productos para la movilidad eléctrica, le ayudamos a encontrar la solución ideal. Nuestros conectores eléctricos son reconocidos por su diseño compacto, alta capacidad de transporte de corriente, resistencia a vibraciones y choques, así como el contacto eléctrico continuo garantizado, gracias a nuestra innovadora tecnología MULTILAM. 

Su estándar de trabajo: condiciones duras y exigentes.
Facilitamos su jornada laboral con una transmisión de energía fiable.


Descargue nuestro catálogo

Encuentre más información sobre nuestras soluciones embarcadas para la movilidad eléctrica aquí (PDF)