Puede elegir conectores de potencia con 3, 6, 8 ó 12 mm de diámetro para conectar corrientes de hasta 300 A / 1000 V. Los soportes disponibles son de 1, 2 o 3 polos en función de los contactos. El módulo de alta tensión tiene una potencia nominal de 5 kV y 32 A como unipolar y 20 A como bipolar.