Los conectores modulares CombiTac de Stäubli ofrecen conexiones óptimas y duraderas. Esta innovadora solución de conexión está optimizada para ofrecer un rendimiento máximo de hasta 100.000 ciclos de conexión, lo que la convierte en una opción ideal para los clientes que buscan soluciones duraderas y adaptables. CombiTac está diseñado para ofrecer la máxima personalización a través de un intuitivo configurador en línea, lo que garantiza una adaptación precisa para satisfacer con los requisitos más exigentes.
Cada aplicación tiene sus propios requisitos únicos, por lo que ofrecemos dos líneas CombiTac diferentes para satisfacer esas necesidades específicas.
| CombiTac direqt | CombiTac uniq | |
| Descargar | Catálogo | Catálogo |
| Tamaños Montaje en panel | 4 tamaños de marco estándar | De 18 mm a 180 mm (en pasos de 2 mm) Longitudes adicionales disponibles bajo pedido |
| Tamaños de las carcasas | 6 | 6 |
| Carcasa de aluminio IP65, IP67, IP68/69K | ✓ | ✓ |
| Carcasas de plástico IP65 | ✓ | ✓ |
| Carcasa ligera | ✓ | |
| Módulo de carcasa PE | ✓ | |
| Potencia | Hasta 350 A | Hasta 400 A |
| Alta tensión (hasta 5 kV) | ✓ | |
| Señal | ✓ | ✓ |
| Último oficial, primera ruptura (monitoreo) | ✓ | ✓ |
| Datos | ✓ | ✓ |
| Ethernet | hasta 1 Gbit | hasta 10 Gbit |
| Coaxial | ✓ | ✓ |
| Fibra óptica | ✓ | |
| Termoacoplamiento | ✓ | |
| Neumático | ✓ | ✓ |
| Fluido | ✓ | |
| Ciclos de conexión | 10,000 | 100,000 |
| Rango de temperatura (ºC) | De -40 a +125 | De -40 a +90 |
| Material de soporte | PAPÁ | PA, EPTR, PEEK |
| Cumplimiento ferroviario de incendios y humos | ✓ | ✓ |
| Vibraciones y resistencia a los golpes | ✓ | ✓ |
| Tipo de terminación de contacto | Engarzado, PCB | Engarzado, PCB, atornillar |
| Entrega | Ensamblado (contactos separados) | Ensamblado (contactos separados) |
| Requiere herramientas de inserción de contacto | Stäubli herramientas(*) | |
| Herramientas de eliminación de transportistas | Destornillador plano estándar | |
| Herramientas de eliminación de contactos | Destornillador plano estándar | Stäubli herramientas(*) |
| Montaje de cable | ✓ | ✓ |
| Personalización | ✓ |
(*) Dependiendo de contacto tipo
El configurador de CombiTac le permite crear un CombiTac personalizado para sus necesidades. Los gráficos interactivos en 3D ee guiarán a lo largo del proceso. Una vez de completada la configuración, los archivos STEP gratuitos estarán disponibles para su descarga.