Los contactos CombiTac Direqt están diseñados para garantizar un montaje fácil y rápido, y un rendimiento sólido y fiable de hasta 10,000 ciclos de conexión.
Se pueden colocar varios contactos de potencia, señal y neumáticos en los soportes sin necesidad de herramientas, mientras que los soportes correspondientes están codificados para garantizar la polaridad correcta durante la inserción manual en las monturas.