El conector modular con carcasa metálica EvoTrak lite está diseñado específicamente para aplicaciones de potencia media con cables blindados.
Gracias a nuestra experiencia, podemos ofrecer un conector metálico modular perfectamente diseñado para cumplir con las limitaciones de tamaño de los nuevos vehículos ferroviarios y los exigentes requisitos del mercado del material rodante: el MULTILAM integrado garantiza un rendimiento duradero y la máxima fiabilidad en las condiciones más duras.
EvoTrak lite está destinado principalmente a aplicaciones instaladas a lo largo de la cadena de tracción:
Aplicaciones ferroviarias - IEC 62847 | EvoTrak lite |
|---|---|
Número de polos | De 1 a 4 |
Corriente nominal/Aumento de temperatura | hasta 300 A / 50 K |
Tensión nominal | hasta 1500 V |
Tensión de prueba (tensión de resistencia r.m.s) | 4,6 kV |
| Sección transversal del cable | 10 mm² – 70 mm² |
Grado de protección, acoplado – IEC 60529 | IP66/IP67 |
Seguridad personal, no acoplada - IEC 60529 | IP2X (hasta 1000 V) |
Distancias de aislamiento y fuga – EN 50124-1 Categoría de sobretensión y grado de contaminación – IEC 62497-1 | OV3 – PD3 |
Protección contra incendios – EN 45545-2 | HL3 R22 / R23 |
Tipo de terminación | Prensado y atornillado |
Vibraciones y golpes – EN 61373 | Categoría 2 – montado en bogie |
Ciclos de apareamiento | 500 |
Material: Insertos Contactos Tornillos Piezas metálicas |
PA (UL 94V0) Cu (Ag) Acero inoxidable Zamak |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ... +120 °C |
| Temperatura ambiente | Temperatura ambiente -50 °C ... +70 °C |
| Ensayo de niebla salina – IEC 62847 | 240 horas |