La durabilidad y la seguridad son la base del éxito de la electrificación de las máquinas. La entrega constante de conexiones confiables de alta corriente puede ser la diferencia entre la entrega puntual del proyecto y el costoso tiempo de inactividad. Ya sea que esté convirtiendo una flota existente o construyendo máquinas totalmente eléctricas e híbridas desde cero, necesita un rendimiento ininterrumpido para mantener los lugares de trabajo productivos y seguros.
Trabajar con Stäubli, como OEM o integrador de máquinas de construcción, le permite:
Descubra cómo la experiencia local de Stäubli puede ayudarle a garantizar la máxima seguridad y rendimiento para su próxima generación de máquinas de construcción de cero emisiones.
No hay fallos debidos a la corrosión o a la contaminación en entornos difíciles.
Habilitación de la carga rápida.
Diseños de conectores seguros y probados que reducen los riesgos operativos.
Debido a la baja resistencia de contacto de la tecnología de contacto MULTILAM.
Obtenga acceso directo a un especialista local con un número de teléfono directo para una respuesta rápida, no más correos electrónicos anónimos o líneas directas genéricas.
Nuestro configurador en línea permite una fácil configuración del conector directamente a la lista de materiales para obtener datos técnicos y especificaciones del proyecto rápidos y precisos.
Ya sea el intercambio de baterías, la carga de vehículos o la integración del almacenamiento de baterías.
Los conectores modulares Stäubli cubren una gran variedad de opciones de conexión eléctrica, de señales, de datos y de fluidos, y están preparados para las actualizaciones de funciones de las máquinas en el futuro.
Desde excavadoras hasta máquinas de pavimentación, las máquinas de cero emisiones exigen conectores que combinen durabilidad robusta, seguridad y rendimiento de alta corriente. Con Stäubli como socio, tendrá acceso a una tecnología de conectores probada y a una experiencia en ingeniería local que mantendrá sus proyectos dentro de los plazos previstos, a la maquinaria en funcionamiento durante todo el turno y a la seguridad de los lugares de trabajo.