SEMICONDUCTOR

Conectores rápidos para líneas de refrigeración, gas y vacío

Soluciones para la fabricación eficiente y modular de semiconductores

Póngase en contacto con nosotros para hablar de sus necesidades.

Póngase en contacto con nuestro especialista para obtener información detallada sobre los sistemas de fluidos y las soluciones de gestión térmica en el proceso de fabricación de semiconductores.

Soluciones integrales para la fabricación de semiconductores

Nuestros conectores rápidos están diseñados para soportar condiciones y entornos extremos, garantizando la ausencia de fugas, una conexión y desconexión rápidas y un diseño compacto. Adecuados para temperaturas de -80°C a +250°C y presiones de hasta 350 bar, nuestros conectores satisfacen las rigurosas exigencias de la industria de fabricación de semiconductores.

Aplicaciones de semiconductores

Descubra todas nuestras soluciones en el mercado

Entre las principales ventajas de nuestros conectores rápidos se incluyen las siguientes:

Sin fugas

Adaptado tanto a bajas como a altas temperaturas

Compatible con fluidos utilizados en la industria de fabricación de semiconductores

Sin contaminación del equipo

Rápido de conectar y desconectar

Ergonómico: fácil de conectar y desconectar

Garantiza una baja caída de presión

Caudales elevados

Diseño compacto

Soluciones múltiples: conectores mono, conexión a ciegas, y placas multiconectoras

Fiable

Soporte local en cada etapa del proyecto del cliente

Soluciones de conexión para cada paso del proceso de fabricación de semiconductores

Garantizar una refrigeración eficiente y limpia, conexión de suministro de gas y vacío entre:

  • Equipo
  • Subequipos
  • Componentes
  • Utilidades
Fabricación de obleasFront-endPrueba de obleaBack-end
  • Crecimiento monocristalino
  • Lapeado/pulido CMP
  • Deposición
  • Litografía
  • Aguafuerte
  • Implante/Recocido
  • Limpieza
  • Metrología/Inspección
  • Sondeo
  • Cortar en cubitos
  • Vinculación
  • Prueba final

Mejore sus procesos de semiconductores front-end con nuestros conectores rápidos especializados de Stäubli.

Nuestros conectores están diseñados para una amplia gama de aplicaciones fundamentales, como la deposición, la litografía, el proceso de grabado, el implante, el recalentado, la limpieza, la metrología y la inspección. Al proporcionar conexiones rápidas y seguras, nuestros productos ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a mejorar la eficacia operativa. Confíe en nuestros conectores diseñados para ofrecer una fiabilidad y precisión excepcionales, garantizando el rendimiento óptimo de sus procesos de fabricación frontales.

Stäubli ofrece conectores rápidos avanzados diseñados para aplicaciones de prueba de obleas, incluido el palpado.

Nuestros conectores de alto rendimiento garantizan conexiones rápidas y seguras, vitales para realizar pruebas de semiconductores precisas y eficientes. Con un enfoque en la durabilidad y la precisión, nuestros conectores son ideales para entornos de prueba rigurosos.

Confíe en nuestros conectores rápidos para mejorar la precisión y la eficiencia de las pruebas, respaldando el proceso crucial de sondeo de obleas.

Optimice sus procesos de back-end de semiconductores con nuestros conectores rápidos duraderos y eficientes en la fabricación de semiconductores de Stäubli.

Diseñados específicamente para aplicaciones como el corte en cubitos, la unión, el moldeo y las pruebas finales, nuestros conectores garantizan conexiones fiables y rápidas. Esto mejora la productividad general al minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la estabilidad del proceso. Cuente con nuestros conectores rápidos para proporcionar la robustez y el rendimiento necesarios para las operaciones de back-end, asegurando la finalización exitosa de la fabricación de semiconductores.

Productos relacionados

Obtenga más información sobre nuestros productos de latón, aluminio e inoxidable, soluciones de conexión diseñadas para aplicaciones de semiconductores a lo largo de toda la producción.

¡Póngase en contacto con nuestro especialista!

Póngase en contacto con nuestro especialista para obtener información detallada sobre los sistemas de fluidos y las soluciones de gestión térmica en el proceso de fabricación de semiconductores.

Elija las soluciones de conexión adecuadas para la producción de semiconductores