Fundición a presión

Descubra soluciones de conexión avanzadas para procesos de fundición a presión

Soluciones innovadoras para aplicaciones de fundición a presión.

Póngase en contacto con nuestro equipo

Obtenga más información sobre nuestros procesos de fundición a presión.

Stäubli apoya a los fabricantes en sus procesos de producción con una amplia gama de productos destinados a reducir los costes de fabricación, reducir el tamaño de los lotes, mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de los clientes, reducir los niveles de inventario y agilizar la producción.

Cómo las soluciones de conexión de Stäubli optimizan cada etapa de la fundición a presión

Los conectores rápidos, las placas multiconexión y los cambios de herramientas para robots mejoran su rendimiento, productividad y seguridad.

3D model of an industrial robotic arm operating within a foundry setting, working on a conveyor system alongside casting components, illustrating automation in manufacturing processes.
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Close-up view of industrial multi-coupling equipment featuring multiple connection ports and a handle mechanism, used for efficient fluid or power transfer.
cancel-white

Extractor de núcleos

Los robustos materiales y sistemas de bloqueo de Stäubli hacen que sus soluciones de conexión se adapten a exigentes aplicaciones de alta presión y alta temperatura.

robot-tool-changer-mps-631-ref2-tim
cancel-white

Soluciones de cambio de herramientas para robots

Los sistemas de cambiadores de herramientas Stäubli ofrecen una gama completa de opciones para robots y aplicaciones con cargas útiles de hasta 2.500 kg.

Teaser with high temperature manual plate HTM
cancel-white

Control de la temperatura del molde

Desde los enchufes rápidos hasta las placas multiconexión, Stäubli destaca en las aplicaciones de gestión de la temperatura de los moldes.

quick-coupling-rbe-push-button-him-2x
cancel-white

Vacío

Los conectores rápidos de Stäubli garantizan la integridad y un caudal óptimo en condiciones adversas.

ucp multicouplings die casting jet cooling
cancel-white

Refrigeración por chorro

Mejore el jet cooling en espacios limitados con los multiaconectores UCP de Stäubli para un control óptimo de la temperatura HPDC.

Explore nuestra amplia gama de soluciones de fundición a presión

Explore una gama completa de soluciones de fundición a presión diseñadas para mejorar el rendimiento y la fiabilidad, desde placas multiconexión para refrigeración, hidráulica y control de temperatura hasta conectores de vacío y cambios de herramientas robots para manipulación automatizada. Cada producto está diseñado para satisfacer las demandas de la fabricación de la industria del automóvil de alto rendimiento.

Producción completa de piezas metálicas

Stäubli ofrece soluciones avanzadas de conexión y automatización adaptadas a los principales procesos de producción de piezas metálicas en la industria del automóvil. Ya sea que esté optimizando las operaciones de estampado, mejorando el rendimiento de la fundición a presión o optimizando la fabricación de RTM y compuestos, nuestras tecnologías brindan precisión, velocidad y fiabilidad en cada etapa.

Obtener documentación

Aproveche nuestra experiencia en fundición a presión descargando nuestros folletos.