El maletín de herramientas Stäubli
para conectores fotovoltaicos
MC4 Original

Nuevo kit de herramientas de calidad

Todo en uno: maletín de herramientas Stäubli para toda la familia de productos MC4

¿Quiere llevar la calidad de su instalación fotovoltaica al siguiente nivel?

Con nuestro conjunto completo de herramientas Stäubli, sus instalaciones eBOS in situ se realizarán de forma más rápida, segura y mejor que nunca.

Ahora dispone de todas las herramientas específicamente diseñadas para la instalación profesional de toda la familia de productos MC4 Original. Utilizando todos las herramientas Stäubli para su instalación, puede garantizar un rendimiento fiable y eficiente a largo plazo. Las herramientas han sido probadas y verificadas por Stäubli, controlando la cadena de suministro para garantizar los más altos estándares de calidad en la producción.

Las herramientas profesionales estand disponibles por separado o en un kit completo en formato maletín. 

Una sola crimpadora para todas las aplicaciones

La crimpadora universal para toda la cartera de productos Stäubli MC4.

Pero, ¿cuáles son las ventajas de esta nueva crimpadora? Su nuevo diseño facilita la instalación porque puede usar la misma crimpadora para MC4 y MC4-Evo 2 y todos los crimpados B abiertos. No es necesario cambiar las matrices de crimpado. Además, es adecuada para secciones de cable transversales de 2,5/4/6 mm2 o 4/6/10 mm2 dentro de un inserto. La crimpadora deja una huella en cada conector engarzado, de modo que incluso después de muchos años todavía es posible determinar si se utilizó la crimpadora original Stäubli. El concepto de trazabilidad de crimpado registrado proporciona información sobre la sección transversal del conductor, la altura de crimpado y el ancho en cada conector instalado.

La crimpadora está certificada por TÜV Rheinland y UL y cumple con los más altos estándares de calidad. Como resultado, por ello garantiza al menos 10.000 ciclos de instalación. Elija nuestras herramientas si desee minimizar sus riesgos y maximizar sus rendimientos a largo plazo.

Trazabilidad
de crimpado registrada

Una sola crimpadora para toda
la familia de conectores MC4 originales

Certificado según 
TÜV Rheinland y UL

Cinturón de herramientas: el ajuste perfecto para los instaladores

Tener todo a mano



Herramientas y accesorios

A menudo son los pequeños detalles los que tienen un impacto significativo en la calidad de la instalación del conector fotovoltaico in situ.

Stäubli Renewable Energy

Conozca al líder del mercado de conectores fotovoltaicos y su experiencia para su negocio.