Die Stäubli Webmaschinen-Serie TF für technische Gewebe ist modular aufgebaut und kann individuell für die Bedürfnisse des Kunden konfiguriert werden. Dank der Kombination fortschrittlichster Technologien, z.B. einer servogesteuerten Fachbildung und paralleler Webblattbewegung, ergeben sich freie Gestaltungsmöglichkeiten für innovative Gewebe jeglicher Beschaffenheit.
| Modul | Für 3D, Hochleistungs- und Hochtemperaturgewebe für Verbundwerkstoffe | Für schwere Industriegewebe | 
|---|---|---|
| Kettfadenzufuhr | Skalierbares Gatter | Kettbaumgestell | 
| Schusseintrag | Einfachgreifer, mit veränderlicher Höhe | Beidseitiger Greifer, Schusseintrag in 1 Webfach; Doppelgreifer, beidseitig, Schusseintrag in 2 Webfächer (Option) | 
| Webbreite | ~ 50 cm – 130 cm | 70 cm – 530 cm | 
| Fachbildung | Jacquard: 3-Positions Jacquardmaschine, bis zu 33.792 Platinen, 2-Positions Jacquardmaschine, bis zu 51.200 Platinen, Schaftmaschine: auf Anfrage | Jacquard: 3-Positions Jacquardmaschine, bis zu 33.792 Platinen UNIVAL 100 (Option) Schaftmaschine: Schwere Schaftmaschine (Option), Kombinieren von Jacquard und Schaftmaschine für spezielle Bedürfnisse möglich | 
| Weblade und Webblatt | Vertikale Blattanschlagbewegung; Option für schwere Belastung mit höchsten Blattanschlagkräften und dichteste Kettkonfigurationen. | |
| Control | Ein zentraler Touchscreen für Webmaschine und Jacquardmaschine | |