Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Algeria

AC.MA.TEX. sarl
Fluid Connectors
40, Rue Bouderbala Hamidet
Ouled Fayet
DZ-Alger / Algeria
Verkauf
Telefon: +213 23 280 052 Fax: +213 23 280 054 E-mail

Angola

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Argentina

Aslanoglou Distribitions SRL
Fluid Connectors
Tucuman 1452, 3 Piso OF 7.
Capital Federal – CP 1118
Buenos Aires - Argentina
Verkauf
Telefon: +54 911 3113 7611 E-mail

Armenia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Australia

Comtec Australia
38 / 20-28 Maddox Street
Alexandria, NSW 2015
Verkauf
Telefon: +61 1300 768 826 E-mail

Austria

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Theodor-Schmidt-Str. 25
Postfach 10 10 37
DE-95410 Bayreuth / Germany

Contact sales eastern Austria:
Johann Wieser
Phone +43 664 4565710

Contact sales western Austria:
Wolfgang Kapeller
Phone +43 664 3509720
Verkauf
Telefon: +49 921 883-0 Fax: +49 921 12070 E-mail

Azerbaijan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Bahrain

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Bangladesh

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Belarus

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Belgium

Stäubli Benelux
Fluid Connectors
Meensesteenweg 407-409
BE-8501 Bissegem / Belgium
Verkauf
Telefon: +32 56 36 40 03 Fax: +32 56 36 41 10 E-mail

Bolivia

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Bosnia and Herzegovina

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Verkauf
Telefon: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 E-mail

Brazil

Stäubli Comércio, Importação, Exportação e Representações Ltda.
Fluid Connectors
Rua Henri Dunant, 137 - Conj. D
BR-04709-110 São Paulo-SP / Brazil
Verkauf
Telefon: +55 11 2348 7400 Fax: +55 11 5181 8334 E-mail
Service & Support
Telefon: +55 11 2348 7400 Fax: +55 11 5181 8334 E-mail
Schulungen
Telefon: +55 11 2348 7400 Fax: +55 11 5181 8334 E-mail

Bulgaria

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Str. Turturelelor Nr. 11A
(Phoenicia Business Center)
etaj 4, birou 20 si 21, sector 3
RO-030881 Bucuresti / Romania
Verkauf
Telefon: +40 374 040 494 Fax: +40 314 282 617 E-mail

Cambodia

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Verkauf
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail
Service & Support
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail

Canada

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan, SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.433.1980 Fax: +1 864.486.5498 E-mail

Chile

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

China

Stäubli (Hangzhou) Mechatronic Co., Ltd.
Fluid Connectors
No. 123 Wei Ken Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Zone
CN-310018 Hangzhou / China
Verkauf
Telefon: +86 40066 70066 Fax: +86 571 8691 2522 E-mail
Service & Support
Telefon: +86 40066 70076 Fax: +86 571 8691 2522 E-mail
Schulungen
E-mail

Colombia

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Costa Rica

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Croatia

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Verkauf
Telefon: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 E-mail

Cuba

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Cyprus

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 4
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Czech Republic

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Hradecká 536
CZ-53009 Pardubice / Czech Republic
Verkauf
Telefon: +420 466 616 125 Fax: +420 466 616 127 E-mail

Denmark

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Connectors
Gyvelvej 7
DK-9560 Hadsund / Denmark
Verkauf
Telefon: +45 51979520 Fax: +45 98561811 E-mail

Dominican Republic

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Ecuador

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Egypt

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

El Salvador

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Eritrea

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Estonia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Ethiopia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Finland

Colly Components OY
Fluid Connectors
Mikkelänkallio 5
FI-02770 Espoo / Finland
Verkauf
Telefon: +358 29 006 5390 Fax: +358 29 006 5399 E-mail

France

Stäubli Raccord France - Agence Est
Fluid Connectors
Départements : 10, 25, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
170 rue de la République
Espace Florival
CS 40038
FR-68501 Guebwiller Cedex / France
Verkauf
Telefon: +33 3 89 74 99 99 Fax: +33 3 89 74 33 56 E-mail
Stäubli Raccord France - Agence Ile de France
Fluid Connectors
Départements : 18, 28, 36, 37, 41, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95
Parc du Moulin
31 rue du Saule Trapu
CS 45601
FR-91882 Massy Cedex / France
Verkauf
Telefon: +33 1 69 93 25 00 Fax: +33 1 69 93 25 10 E-mail
Stäubli Raccord France - Agence Nord
Fluid Connectors
Départements : 02, 08, 14, 27, 50, 59, 61, 62, 76, 80
86 rue Ferdinand de Lesseps
CS 60079
FR-59831 Lambersart Cedex / France
Verkauf
Telefon: +33 3 20 17 18 00 Fax: +33 3 20 09 32 17 E-mail
Stäubli Raccord France - Agence Ouest
Fluid Connectors
Départements : 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72
ZI de Nantes-Carquefou
9, Impasse de la hache
B.P. 30314
FR-44473 Carquefou Cedex / France
Verkauf
Telefon: +33 2 40 30 12 71 Fax: +33 2 40 30 03 50 E-mail
Stäubli Raccord France - Agence Rhône-Alpes
Fluid Connectors
Départements : 01, 07, 21, 26, 38, 39, 32, 43, 48, 58, 69, 71, 73, 74
24 bis, rue des Frères Lumière
CS 80026
FR-69687 Chassieu Cedex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 78 90 20 58 Fax: +33 4 78 90 16 99 E-mail
Stäubli Raccord France - Agence Sud
Fluid Connectors
Départements : 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 63, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 + Corse
Technoparc Bat. 4
1110 Avenue L'Occitane
FR-31670 Labège / France
Verkauf
Telefon: +33 5 61 40 62 16 Fax: +33 5 61 41 34 41 E-mail

Georgia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Germany

Stäubli Tec-Systems GmbH
Fluid Connectors
Connectors
Theodor-Schmidt-Str. 25
Postfach 10 10 37
DE-95410 Bayreuth / Germany
Verkauf
Telefon: +49 921 883-0 Fax: +49 921 1 20 70 E-mail

Ghana

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Greece

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 4
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Guatemala

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Honduras

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Hong Kong SAR of China

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower,
3 Hoi Shing Road,
Tsuen Wan HK
Hong Kong
Verkauf
Telefon: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 E-mail

Hungary

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Office:
Hadovská cesta 6B
SK-94501 Komárno / Slovakia

Registered address in Hungary:
Honfoglalás utca 16.
HU-2900 Komárom / Hungary
Verkauf
Telefon: +36 30 425 01 53 E-mail

India

Stäubli Tec Systems India Pvt Ltd
Fluid Connectors
Stäubli House
Plot No° 55, Road No° 15 / 17
M.I.D.C. Industrial Area, Andheri (East)
IN-Mumbai 400 093 / India
Verkauf
Telefon: +91 22 2823 93 43 / 45 Fax: +91 22 2823 54 84 E-mail

Indonesia

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan HK Hong Kong
Verkauf
Telefon: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 E-mail

Iraq

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Ireland

Stäubli (UK) Ltd
Fluid Connectors
Stäubli House
Hadley Park East
Hadley
UK-TF1 6QJ Telford / United Kingdom
Verkauf
Telefon: +44 1952 671918 Fax: +44 1952 608579 E-mail

Israel

Saraf
Fluid Connectors
(Aerospace & Military Industries)
IL-Jabotinsky Str. 52
IL-Rishon LeZion 75277 / Israel
Verkauf
Telefon: +972 3 9692827 +972 3 9648393 Fax: +972 3 9661112 E-mail
Saraf Components ltd.
Fluid Connectors
52, Jabotinsky Str.,
Rishon Lezion 75277
Israel
Verkauf
Telefon: +972 3 941 35 73 Fax: +972 3 9661112 E-mail

Italy

Stäubli Italia S.p.A
Fluid Connectors
Via Rivera, 55
IT-20841 Carate Brianza (Monza et Brianza) / Italy
Verkauf
Telefon: +39 0362 944.234 Fax: +39 0362 944.382 E-mail

Jamaica

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Japan

Solton Co., Ltd.
2-13-7 Shin-Yokohama
Kohoku-ku
JP-222-0033 Yokohama / Japan
Verkauf
Telefon: +81 45 471 77 11 Fax: +81 45 471 77 17 E-mail
Stäubli KK
Fluid Connectors
4-12-4, Nishinakajima
Yodogawa-Ku, Osaka
JP-Osaka 532-0011 / Japan
Verkauf
Telefon: +81 6 6889 3308 Fax: +81 6 6889 3118 E-mail

Jordan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Kazakhstan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Kenya

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Kuwait

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Kyrgyzstan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Laos

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Verkauf
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail
Service & Support
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail

Latvia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Lebanon

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Lithuania

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Luxembourg

Stäubli Benelux
Fluid Connectors
Meensesteenweg 407-409
BE-8501 Bissegem / Belgium
Verkauf
Telefon: +32 56 36 40 03 Fax: +32 56 36 41 10 E-mail

Macedonia

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Verkauf
Telefon: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 E-mail

Malawi

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Malaysia

Staubli Singapore Pte Ltd
Fluid Connectors
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG-159554 / Singapore
Verkauf
Telefon: +65 626 609 00 Fax: +65 626 610 66 E-mail

Malta

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 4
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Mauritius

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Mexico

Stäubli México, S.A. de C.V.
Fluid Connectors
Calle 1, No. 210, Interior 10
Conjunto Industrial Redditu / Parque Industrial Jurica
76127 Queretaro, QRO / Mexico
Verkauf
Telefon: +52 (442) 2179801 E-mail

Moldova

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Montenegro

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Verkauf
Telefon: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 E-mail

Morocco

Stäubli Maroc – Bureau de représentation
Fluid Connectors
17 Rue Ibn Khalikane
Casablanca / Maroc
Verkauf
Telefon: + 212 6 77 67 29 62 E-mail

Mozambique

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Myanmar

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Verkauf
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail
Service & Support
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail

Namibia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Netherlands

Q Plus BV
Fluid Connectors
Kubus 200
NL-3364 DG Sliedrecht
www.qplus.nl / Netherlands
Verkauf
Telefon: +31 18 46 11 533 Fax: +31 18 46 11 525 E-mail

New Zealand

Techspan Trading
Fluid Connectors
55b Portage Road, New Lynn
NZ-Auckland 1007 / New Zealand
Verkauf
Telefon: +64 9 827 6567 Fax: +64 9 827 6596 E-mail

Nicaragua

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Nigeria

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Norway

Colly Components AS
Nedre Storgate 50,
NO-3012 Drammen / Norway
Verkauf
Telefon: +47 328 900 10 Fax: +47 328 900 15 E-mail

Oman

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Pakistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Panama

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Paraguay

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Peru

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Philippines

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan HK Hong Kong
Verkauf
Telefon: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 E-mail

Poland

Stäubli Lodz
Fluid Connectors
ul. Okólna 80/82, Łagiewniki Nowe
95-002 Smardzew / Poland
Verkauf
Telefon: +48 42 636 85 04 Fax: +48 42 637 13 91 E-mail

Portugal

Stäubli Portugal
Fluid Connectors
Via Central de Milheiros, 171-A
PT-4475 330 Milheiros - Maia / Portugal
Verkauf
Telefon: +351 229 783 956 +351 229 783 950 Fax: +351 229 783 959 E-mail

Puerto Rico

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Qatar

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Reunion

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 3
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Romania

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Str. Turturelelor Nr. 11A
(Phoenicia Business Center)
etaj 4, birou 20 si 21, sector 3
RO-030881 Bucuresti / Romania
Verkauf
Telefon: +40 374 040 494 Fax: +40 314 282 617 E-mail

Russia

Stäubli Russia / ООО «Stäubli RUS»
Fluid Connectors
Pulkovskoe shosse 28A
RU-196158 Saint Petersburg / Russia
Verkauf
Telefon: +7 812 622 17 73 Fax: +7 812 622 17 74 E-mail

Saudi Arabia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Serbia

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Verkauf
Telefon: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 E-mail

Singapore

Staubli Singapore Pte Ltd
Fluid Connectors
215 Henderson Road #01-02
Henderson Industrial Park
SG-159554 / Singapore
Verkauf
Telefon: +65 626 609 00 Fax: +65 626 610 66 E-mail

Slovakia

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Hadovská cesta 6B
SK-94501 Komárno / Slovakia
Verkauf
Telefon: +421 905 686 634 E-mail

Slovenia

Stäubli Systems s.r.o.
Fluid Connectors
Litostrojska cesta 44
SL-1000 Ljubljana / Slovenia
Verkauf
Telefon: +386 8205 01 05 Fax: +386 8205 01 06 E-mail

South Africa

JTR Technologies Pty (Ltd)
Fluid Connectors
15 Magnolia Crescent
Valmary Park, Durbanville
ZA-7550 Cape Town / South Africa
Verkauf
Telefon: +27 21 975 5101 Fax: +27 21 975 3409 E-mail

South Korea

Stäubli Korea Co., Ltd.
Fluid Connectors
INNOBIZ TOWER 13F
559, Dalseo-daero,
Dalseo-gu, Daegu
KR-704-919 / South Korea
Verkauf
Telefon: +82 53 753 0044 Fax: +82 53 753 0035 E-mail

Spain

Stäubli Española S.A.U.
Fluid Connectors
C/ Salvador Gil Vernet, 1
ES-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) / Spain
Verkauf
Telefon: +34 93 720 5405 Fax: +34 93 712 4256 E-mail
Stäubli Española S.A.U. (Delegación Madrid)
Electrical Connectors
Av. Rey Juan Carlos I, 92, Planta 4, Oficina 1.
Edificio Argalia Business Center
ES-28916 Leganes (Madrid) / Spain
Verkauf
Telefon: +34 91 683 0460 Fax: +34 91 683 9470 E-mail
Stäubli Española S.A.U. (Delegación Derio)
Fluid Connectors
Edificio Arteaga, oficina 109
Avda. Txorierri, 9
ES-48160 DERIO / Spain
Verkauf
Telefon: +34 94 412 2400 Fax: +34 94 412 1841 E-mail

Sweden

Colly Components AB
Fluid Connectors
Raseborgsgatan, 9
PO Box 76
SE-164 74 Kista / Sweden
Verkauf
Telefon: +46 8 703 02 79 Fax: +46 8 703 98 41 E-mail

Switzerland

Stäubli AG
Fluid Connectors
Seestrasse 280
CH-8810 Horgen / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 43 244 22 33 Fax: +41 43 244 22 34 E-mail

Syria

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Taiwan

Stäubli (H.K.) LTD. Taiwan Branch
Fluid Connectors
1F., No. 151, Mingsheng N. Rd.,
West Dist., Taichung 40341, Taiwan
Verkauf
Telefon: +886 4 2305 0676 Fax: +886 4 2305 0675 E-mail

Tajikistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Tanzania

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Thailand

Staubli (Thailand) Co., Ltd.
Fluid Connectors
33/4, The 9th Towers
Grand Rama 9
24th Floor, TNA 02-03,
Rama 9 Rd.,
Huay Kwang Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok 10310, Thailand
Verkauf
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail
Service & Support
Telefon: +66 2 168 1424 Fax: +66 2 168 1427 E-mail

Tunisia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 3
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Turkey

Stäubli Sanayi Makine ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti.
Fluid Connectors
Tepeören Mahallesi
İstanbul Tuzla Organize San. Böl.
9. Cadde No: 3
34959 Tuzla - ISTANBUL / TURKEY
Verkauf
Telefon: +90 216 564 88 00 Fax: +90 216 564 88 04 E-mail

Turkmenistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Tuvalu

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 3
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Uganda

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Ukraine

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

United Arab Emirates

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

United Kingdom

Stäubli (UK) Ltd
Fluid Connectors
Stäubli House
Hadley Park East
Hadley
UK-TF1 6QJ Telford / United Kingdom
Verkauf
Telefon: +44 1952 671918 Fax: +44 1952 608579 E-mail

United States

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail
Service & Support
Telefon: +1 864.433.0042 E-mail
Stäubli Corporation - Detroit
Fluid Connectors
39830 Grand River Avenue B-3
US-48375 Novi MI / United States
Verkauf
Telefon: +1 248.482.8400 E-mail
Service & Support
E-mail

Uruguay

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 6
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Uzbekistan

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 5
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Venezuela

Stäubli Corporation
Fluid Connectors
201 Parkway West
Hillside Park
PO Box 189
US-29334 Duncan SC / United States
Verkauf
Telefon: +1 864.486.5455 Fax: +1 864.486.5495 E-mail

Vietnam

Stäubli (H.K.) Ltd.
Fluid Connectors
Room A1, 33/F, TML Tower
3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan HK Hong Kong
Verkauf
Telefon: +852 2366 0660 Fax: +852 2311 4677 E-mail

Yemen

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 1
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Zambia

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail

Zimbabwe

Stäubli Faverges SCA
International Sales Coordination
Fluid Connectors
Export zone 2
Place Robert Staubli
FR-74210 Faverges-Seythenex / France
Verkauf
Telefon: +33 4 50 65 67 97 Fax: +33 4 50 65 60 69 E-mail