Die hochrobusten SVX-Schnellkupplungssysteme gewährleisten einen gleichmäßigen und direkten Flüssigkeitstransfer ohne Flussturbulenzen oder -pausen.
Eine zuverlässige Verriegelung wird mithilfe einer Mutter aus gehärtetem Stahl sichergestellt. Zudem sind alle Dichtungen und Kontaktbereiche optimal geschützt, um eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen externe Einflüsse zu gewährleisten.
Zudem ermöglicht die SVX-Schnellkupplung eine reibungslose Verbindung von Systemen, selbst wenn im Kreislauf Restdruck vorliegt.
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| Öl |
|
|
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen