CombiTac uniq – plug into customization

CombiTac uniq Steckverbinder sind die Expertenwahl für Anwendungen, die modulare, platzsparende all-in-one-Steckverbinder erfordern. Sie eignen sich für hohe Strom- und Spannungsstärken, decken eine hohe Zahl an Steckzyklen ab und garantieren auch unter den herausforderndsten mechanischen Einwirkungen und Umweltbedingungen eine langfristig hohe Leistung. 

  • 100 % anpassbar
  • Platzsparende modulare all-in-one-Steckverbinder
  • Garantiert langlebige Performance auch für die herausforderndsten mechanischen Einwirkungen und Umweltbedingungen
  • 100.000 Steckzyklen
  • Hochstrom bis zu 300 A
  • Leistung, Signal, Daten, Thermoelemente, Koaxial, Glasfaser, Flüssigkeiten und Pneumatik

Genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Kombinieren Sie alle Ihre Verbindungsanforderungen, einschließlich hoher Leistung, leckagefreier Flüssigkeit, Signal, Daten und viele weitere Kontakttypen in einem einzigen modularen Steckverbindersystem. Profitieren Sie von höchstmöglicher Leistung und und einer langen Betriebsdauer mit dem 100 % personalisierbaren CombiTac uniq.

Unendliche Konfigurationsmöglichkeiten

Über 100.000 Steckzyklen für langlebige Performance und grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten. Genau nach Ihren Bedürfnissen konfigurierbar mit einer breiten Palette an Anschlusstypen – das CombiTac uniq modulare Steckverbindersystem!

CombiTac Success Story – Akasol

Produktlösung: Industrie-Steckverbinder – CombiTac
Anwendung: Verbindungen für die Leistungs- und Datenübertragung von Batteriemodulen

 

Eigenschaften:

  • Individuell konfigurierbar
  • Vibrationsresistent
  • Äußerst zuverlässiger und robuster Betrieb