Die folgende Auswahlhilfe bietet einen Überblick über die verfügbaren Produkte und Funktionen von CombiTac direqt und CombiTac uniq.
| CombiTac direqt | CombiTac uniq | |
| Download | Katalog | Katalog |
Größen Plattenmontage |
4 Standard-Rahmengrößen
|
18 mm bis 180 mm (in 2-mm-Schritten)
|
Gehäusegrößen |
6
|
6
|
Aluminiumgehäuse IP65, IP67, IP68/69K |
✓
|
✓
|
Kunststoffgehäuse IP65 |
✓
|
✓
|
Leichtbaugehäuse |
|
✓
|
Gehäuse PE-Modul |
|
✓
|
|
|
|
Strom |
bis 350 A
|
bis 400 A
|
Hochspannung (bis 5 kV) |
|
✓
|
Signal |
✓
|
✓
|
Nacheilende Kontakte Last Mate First Break (Überwachung) | ✓ |
✓
|
Daten | ✓ |
✓
|
Ethernet | bis zu 1 Gbit |
bis zu 10 Gbit
|
Koaxial | ✓ |
✓
|
Lichtwellenleiter |
|
✓
|
Thermopaar |
|
✓
|
Pneumatik |
✓
|
✓
|
Flüssigkeit |
|
✓
|
|
|
|
Steckzyklen |
10.000
|
100.000
|
Temperaturbereich (ºC) |
-40 bis +125
|
-40 bis +90
|
Trägermaterial |
PA
|
PA, EPTR, PEEK
|
Konformität mit Feuer- und Rauchvorschriften für Schienenfahrzeuge |
✓
|
✓
|
Vibrations- und Schockbeständigkeit |
✓
|
✓
|
Kontaktanschlussart |
Crimpen, PCB
|
Crimpen, PCB, Schrauben
|
Lieferung |
Montiert (Kontakte getrennt)
|
Montiert (Kontakte getrennt)
|
Erfordert Werkzeuge zum Einsetzen von Kontakten |
|
Stäubli-Werkzeuge(*)
|
Werkzeuge zum Entfernen von Trägern |
Standard-Schlitzschraubendreher
|
|
Werkzeuge zum Entfernen von Kontakten |
Standard-Schlitzschraubendreher
|
Stäubli-Werkzeuge(*)
|
Kabelkonfektion |
✓
|
✓
|
Anpassung |
|
✓ |
(*) Abhängig von der Kontaktart