Plugs SACR...-4...-39-TW

Axial, extra schlank, Ø 4 mm, mit federnder  MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse.
Crimpanschluss.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung (A)

 

66.2042-*

SACR10-4N-39-TW

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Ni

66.2043-*

SACR10-4A-39-TW

1000 V, CAT II/19 A
600 V, CAT III/19 A

max. Ø 3.9 mm    1.0 mm²

Au

66.2044-*SACR25-4N-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Ni
66.2045-*SACR25-4A-39-TW

1000 V, CAT II/32 A
600 V, CAT III/32 A

max. Ø 3.9 mm    2.5 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.