- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Hochflexibel. Eine Seite Ø 4 mm-Prüfspitze mit federnder MULTILAM, andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.
Bestell-Nr. | Typ | Bemessungsspannung/strom | Leitung | |
---|---|---|---|---|
SAPK-4N-T05-5KV | 1000 V, CAT IV/10 A | TPE 0.5 mm² | Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.
¹⁾ Ausgangsspannung von Prüfgeräten, z. B. Isolationsprüfgeräte