Kupplungsleitung AB-4A-F10

Hochflexibel, beidseitig mit starrer Ø 4 mm Buchse.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung

 

64.1072-*

AB-4A-F10

AC 30 V/19 A
DC 60 V/19 A

PVC    1.0 mm²

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.