- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse. Transparente Sicherungshülse mit Bajonettverschluss zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 mm x 38 mm.
Lieferung ohne Sicherung.
BESTELL-NR. | TYP | BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM | |
---|---|---|---|
GRIP-DI | 1000 V, CAT III / max. 16 A1) | Ni |