Nur die beste, anwendungsspezifische Lösung für die Werkzeugtemperierung garantiert Produktivität und Kosteneffizienz – und dies unabhängig von den verwendeten Kühlmedien oder Produktionsumgebungen. Ob Full-Flow-Kupplungen, Systeme für das leckagefreie Verbinden und Trennen oder Lösungen mit Nenndurchmessern von 3 mm bis 50 mm: Schnellkupplungen von Stäubli stehen für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
 
         
         
         
         
         
         
         
        *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen