Schnellkupplung SCG Clean-Break aus vernickeltem Messing

Die leckagefreien Schnellkupplungen SCG sind perfekt auf Temperierprozesse zugeschnitten um einzelne Kühlkörper mit den Verteilern zu verbinden. Durch die farbige Kennzeichnung (blau und rot) lassen sich Vor- und Rücklaufleitungen leicht unterscheiden.

Damit lässt sich diese kompakte Schnellverschlusskupplung ideal in Datenzentren oder Großrechner integrieren, um Kühlkreisläufe zuverlässig sicher und verwechslungsfrei zu verbinden.  

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnellanschluss von Temperierkreisläufen für:

  • Elektronikkühlung
  • HPC (High Performance Computing)
  • Rundfunk/Telekommunikation
Technische DatenMedienMaterial
    • Nennweite DN (mm): von 03 bis 12
    • Maximal zulässiger Druck*: 16 bar (232 psi) 
    • Glykol-Wasser
    • Wärmeträgeröle
    • Kühlwasser

    Messing, vernickelt

    *abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

    Verwandte Produkte

    Das könnte Sie auch interessieren

    Downloads

    Filter zurücksetzen