Schnellkupplungen Kraftstoffe

Schnellkupplungen und Betankungssysteme für Kraftstoffe

Eine hohe Beständigkeit gegen Öl und Belastbarkeit bei Druck und Vibrationen. Stäubli bietet sichere Schnellkupplungen und Betankungslösungen für alle Treibstoffarten, Betankungssysteme und Fahrzeugtypen, darunter leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Flugzeugbetankungsfahrzeuge. Unsere Produkte umfassen Lösungen für NGV, LPG und Wasserstoff, Flugzeug-Notbetankungseinheiten, Verteilersysteme, faltbare Tanks und mobile Betankungssysteme.

Flüssiggas

Refueling systems for Liquefied Petroleum Gas (LPG) vehicles

Betankungslösungen für Flüssiggas-Fahrzeuge. (LPG)

Mehr über Lösungen für Flüssiggas

Erdgas-Fahrzeuge

Refueling systems for Natural Gas Vehicles (NGV/CNG)

Betankungslösungen für Erdgas-Fahrzeuge. (NGV/CNG)

Mehr über Lösungen für Erdgas-Fahrzeuge

Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzelle

Solutions for filling high flow hydrogen on all types of electric vehicles

Befüllsysteme zur Wasserstoff-Betankung von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzelle.

Mehr über Lösungen für Wasserstoff-Betankung

HCB 28/L – Sicheres Betanken

Non-spill coupling with bayonet locking HCB 28/L

Nennweite DN (mm): 28
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 10

Mehr über Sicherheits-Betankungssysteme

VSU 38 – Symmetrisch

Symmetrical quick release couplings VSU

Nennweite DN (mm): 38
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 10

Mehr über symmetrische Schnellkupplung VSU 38

TTX – NATO STANAG 3756

Stäubli AG - high-flow-transfer-stanag-TTX-tim-2x-50154-jpg-orig.jpg

DN (mm): von 25 bis 100
Maximal zulässiger Betriebsdruck PS (bar)*: 25

Mehr zu NATO STANAG Kupplungen

DMR – Freier Durchfluss

Full flow aluminum coupling DMR for onboard motorsports

Nennweite DN (mm): von 06 bis 37
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 30

Mehr über Full-Flow-Schnellkupplung DMR
Marktlösungen

SAF für Motorsport