RUNDE NICHT ISOLIERTE STECKVERBINDER

Einpolige Buchsen und Stecker nicht isoliert

Eine breite Produktpalette an Standarddurchmessern für Buchsen und Stecker ermöglicht die Auswahl der für die spezielle Anwendung am besten geeignete Steckergröße. Für den Anschluss von Buchsen und Steckern und ihren Schutzleiteranschluss stehen verschiedene Anschlüsse zur Verfügung, die eine hohe Anwendungsflexibilität bieten. Spezielle Anschlüsse mit anderen Abmessungen oder Materialien sowie spezielle Beschichtungen für höhere Temperaturen und Steckhäufigkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Die MULTILAM-Technologie ist vibrations-, schlag- und stoßfest und gewährleistet durchgängig einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine lange Lebensdauer. 

Vorteile
  • Hohe Anwendungsflexibilität
  • Durchgängig niedriger Kontaktwiderstand
  • Kostengünstige Anschlüsse dank Standarddurchmessern
ANWENDUNGEN
  • Geeignet für Hochstromsteckverbinder und Signalanschlüsse
  • Steckverbinder in Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen
  • Steckverbinder für Maschinen und Gerätebau
  • Steckverbinder für Stromversorgungen
  • Steckverbinder für die Prüftechnik und die Qualitätskontrolle
  • Steckverbinder für Forschung und Entwicklung
Hauptmerkmale
  • Anschlüsse: Crimp, Gewinde, Pressverbinder mit externer MULTILAM-Technologie
  • Hohe Stromstärken- und Kurzschlusstragfähigkeit
  • Breites Angebot an Standarddurchmessern, spezielle Durchmesser auf Anfrage
Design
  • Messing, Crimphülse: Kupfer
  • Silberbeschichtung (Standard)
  • MULTILAM torsio implementiert
TECHNISCHE DATEN

BUCHSEN UND STECKER

PRODUKTPALETTE

Durchmesserbereich

2 – 100 mm

Bemessungsstrom

bis 6.300 A

Kurzschlussstrom (1s)

bis 120 kA

Bemessungsstoßstrom

bis 550 kA

Steckzyklen

bis 5.000

Maximale Betriebstemperatur (mit spezieller Beschichtung)

150° C