Industrielle Maschinen und Anlagen

Unsere Palette an elektrischen Steckverbindern mit ihrem Sortiment an Produkten zur Automatisierung eignet sich ideal zur Unterstützung moderner Fertigungskonzepte. Anwendungen in zahlreichen Industriebereichen, wie Prüftechnik, Logistik oder AGV, erfordern Robustheit, eine lange Lebensdauer und stabile Verbindungen. Der steigende Bedarf an optimaler Effizienz und Produktivität in Testlinien, Werksautomatisierung sowie in den eingesetzten Industrieanlagen erfordert sichere Betriebsabläufe unter anspruchsvollen Bedingungen.

Große Maschinen werden immer leistungsstärker, während die Modularität bei der Fertigung zu einem verstärkten Einsatz austauschbarer Teile führt.  Dies erhöht den Bedarf an Anschlüssen, die einen schnellen Wechsel der Teile garantieren und die notwendige Energie, Daten und Signale liefern.

Lösungen für Industriemaschinen benötigen zuverlässige Anschlüsse für die Übertragung von Strom, Signalen und Daten. Moderne Anschlusskonzepte bieten ein modulares Design für die Platten- und Einschubmontage oder den Einsatz in einem geeigneten Gehäuse.

Um zu gewährleisten, dass Produktionsprozesse über lange Zeiträume kontinuierlich und ununterbrochen ablaufen können und fehlerfreie Ergebnisse liefern, benötigen automatische Produktionslinien zuverlässige Anschlüsse mit einer hohen Anzahl an Steckzyklen.

Dank unserer Experten und Spezialwerkzeuge erfolgen Auswahl, Entwicklung und Einbau unserer Verbindungslösungen in Ihre Maschinen und Anlagen unter hohen Ansprüchen hinsichtlich elektrischer Leistung, Erschütterungen, Stoßfestigkeit und Kompaktheit.

Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anforderungen

Filter zurücksetzen

CombiTac Anwendungen

CombiTac Steckverbinder werden in Werkzeugwechslern, automatischen Pressen, Verpackungs- und Verschließmaschinen, Leistungs- und Steuerungsanlagen sowie in Schweißmaschinen verwendet, die robuste und langlebige Anschlüsse für eine konstante und stabile Verbindung unter starken Vibrationen und mit hohen Steckkräften erfordern.

KOSF, Smart Factory Lösung

Modulare Würfel mit modularem Verbindungssystem für die Smart Factory