Webereivorbereitung

SAFIR S40 für Denim- und Baumwollgewebe

Garnarten
  • Baumwoll- und Mischgarne (kardiert, gekämmt) 
  • Wolle (Kammgarne, Streichgarne)
  • 4.5–200 tex, Ne 130–3.0, 45–2.000 dtex, 40–1.800 den, Nm 220–5
Kontaktieren Sie uns

Die automatische Einziehanlage SAFIR S40 eignet sich hervorragend für Standardgewebe aus groben bis mittleren Garnen, wie z.B. Denim-Stoffe, Bettwäsche, Hemdenstoffe sowie Stoffe für Freizeitbekleidung. Die Anlage eignet sich für den mittleren bis hohen Einziehbedarf und erfüllt höchste Qualitätsansprüche an das eingezogene Webgeschirr.

Bestehend aus einer mobilen Einziehmaschine und einer, oder idealerweise mehreren stationären Einziehstationen, zieht die Anlage das Garn vollautomatisch in Weblitzen auf bis zu 12 Tragschienen, Lamellen und das Webblatt ein. Eine Webkette mit komplett eingezogener Fadenschar in die zuvor erwähnten drei Elemente sind das Endprodukt. Mittels eines geeigneten Transportgeräts wird die kompakte Einheit zur Webmaschine gefahren und dort eingelegt oder an einem Lagerplatz temporär zwischengelagert.

Mit dieser Anlagenkonzeption lassen sich höchste Einziehleistungen erzielen bei gleichzeitig maximaler Flexibilität in der Platzierung der Anlage innerhalb vorhandener Räume. Eine optimale Anpassung an den internen Materialfluss ist möglich.

Hauptmerkmale der SAFIR S40

  • Ausgestattet mit Active Warp Control zur Steuerung und Überwachung jedes einzelnen Kettfadens mit Spitzentechnologie bietet die Maschine höchste Produktivität.
  • Optimale Ergonomie, Piktogramme und kontextsensitiven Hilfe-Texte unterstützen das Bedienpersonal bei Handhabung und Programmierung. 
  • Die Anlage passt in jede Weberei, ihr Platzanspruch ist minim, und es stehen verschiedene Möglichkeiten zur optimalen Positionierung der Anlage zur Verfügung.