- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die automatische Einziehanlage SAFIR S32 eignet sich hervorragend für die Verarbeitung von Filamentgarnen für Gewebe, die als Markisenstoffe, Freizeitbekleidung oder Futterstoffe, aber auch in Form technischer Gewebe zum Einsatz kommen.
Bestehend aus einer mobilen Einziehmaschine und einer, oder idealerweise mehreren stationären Einziehstationen, zieht die Anlage das Garn vollautomatisch in Weblitzen und Webblatt ein. SAFIR S32 ist mit bis zu 8,12, oder 16 Litzentragschienen erhältlich. Eine Webkette mit komplett eingezogener Fadenschar in die zuvor erwähnten beiden Elemente sind das Endprodukt. Mittels eines geeigneten Transportgeräts wird die kompakte Einheit zur Webmaschine gefahren und dort eingelegt oder an einem Lagerplatz temporär zwischengelagert.
Mit dieser Anlagenkonzeption lassen sich höchste Einziehleistungen erzielen, bei gleichzeitig maximaler Flexibilität in der Platzierung der Anlage innerhalb vorhandener Räume. Eine optimale Anpassung an den internen Materialfluss ist möglich.