Belgien EN | FR
Bulgarien | EN
Dänemark | EN
DeutschlandDE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN
RumänienEN
Schweden | EN
Schweiz | DE | FR
Serbien | EN
Slowakei | EN
Slowenien | EN

Spanien | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | 简体中文
Hong Kong SAR EN
Indien | EN
Indonesien | EN

Israel | EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN

Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thailand | EN
Türkei | EN | TR
Usbekistan | EN
Vietnam | EN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

SAFIR PRO S47 für das Hochgeschwindigkeitseinziehen von Denim- und Baumwoll

Das automatische Hochgeschwindigkeits-Einziehsystem SAFIR PRO S47 ist ideal für die Verarbeitung von Standardgeweben aus groben bis mittleren Garnen wie Jeansstoffe, Bettwäsche, Hemdenstoffe und Freizeitkleidung. Die Anlage eignet sich für den mittleren bis hohen Einziehbedarf und erfüllt höchste Qualitätsansprüche an das eingezogene Webgeschirr.

Bestehend aus einer mobilen Einziehmaschine und einer, oder idealerweise mehreren stationären Einziehstationen, zieht die Anlage das Garn vollautomatisch in Weblitzen auf bis zu 8/12 Tragschienen oder in bis zu 8/12 Webschäfte, Lamellen und das Webblatt ein. Eine Webkette mit komplett eingezogener Fadenschar in die zuvor erwähnten drei Elemente sind das Endprodukt. Mittels eines geeigneten Transportgeräts wird die kompakte Einheit zur Webmaschine gefahren und dort eingelegt oder an einem Lagerplatz temporär zwischengelagert.

Mit dieser Anlagenkonzeption lassen sich höchste Einziehleistungen erzielen bei gleichzeitig maximaler Flexibilität in der Platzierung der Anlage innerhalb vorhandener Räume. Eine optimale Anpassung an den internen Materialfluss ist möglich.

    Die wichtigsten Merkmale der SAFIR PRO S47
    • Geschwindigkeit bis zu 170 Fäden/Minute.
    • Optimale Ergonomie, Piktogramme und kontextsensitiven Hilfe-Texte unterstützen das Bedienpersonal bei Handhabung und Programmierung. 
    • Die Anlage passt in jede Weberei, ihr Platzanspruch ist minim, und es stehen verschiedene Möglichkeiten zur optimalen Positionierung der Anlage zur Verfügung.
    • Für 2-bäumige DENIM-Anwendungen ist optional ein Layer- & Offset Management mit vier Klemmschienen erhältlich; das die Höchstleistung in der Kettenverarbeitung unterstützt.
    GARNARTEN
    • Baumwoll- und Mischgarne (kardiert, gekämmt) 
    • Wolle (Kammgarne, Streichgarne)
    • 4.5–200 tex, Ne 130–3.0, 45–2.000 dtex, 40–1.800 den, Nm 220–5

    Hauptmerkmale

    Stäubli bietet Ihnen auch …