Aufgabe
Cellmate kultiviert Zellen ohne Prozesswechsel vom Labortisch bis zur Großserienproduktion
Cellmate, ein etabliertes System von TAP Biosystems, einem Unternehmen der Sartorius Stedim Biotech Gruppe, automatisiert sämtliche Prozessschritte bei der Zellkultivierung in Rollerflaschen und Kolben. Das System eignet sich für Zellkulturverfahren vom Labortisch bis zur Großserienherstellung.
Die jüngste Generation des Cellmate Systems verfügt über eine Software für die Unterstützung der Validierung bei Prozessen gemäß 21 CFR Part 11.
Unter Einsatz eines Stäubli TX60 Reinraumroboters automatisiert Cellmate folgende Prozesse:
Von den ursprünglich für die Anforderungen in einer GMP Umgebung entwickelten Cellmate Systemen sind mittlerweile 90 Anlagen für Zellkulturen-Applikationen in den Bereichen Produktion und Forschung installiert. Unter anderem kommen die Systeme bei Serono, Amgen, Avigen und Novartis Animal Health zum Einsatz.
Zu den typischen Anwendungen zählen: