Life sciences Krankenhausautomation

Biobank-Automatisierung bei CHU Grenoble Alpes

Das "Biological resource center" des Krankenhaus von Grenoble lagert Proben, die sowohl für die Diagnose als auch für die Forschung verwendet werden. Um die Qualität der Proben und die Sicherheit der Anwender zu verbessern, suchte man einen Roboter, der in einer sauberen und sehr anspruchsvollen Umgebung bei Temperaturen von bis zu -196 Grad Celsius arbeiten kann. Biobank-Automation mit IRELEC's robotergestütztem Probenmanagement-System mit Stäubli RX160 HD 6-Achsen-Roboter.