Automobil Erfolgsstory

Wo die Präzision entscheidet

Kundenvorteile:
  • Vergleichsweise niedrige Investitionskosten
  • Kurze Amortisationszeiten
  • Prozesssicheres, wirtschaftliches Verfahren
  • Hohes Qualitätsniveau
Laser cutting with Stäubli RX160 robots at Hyundai
Laser cutting with Stäubli RX160 robots at Hyundai

AUFGABE

Laserschneiden von B-Säulen

Beim Laserschneiden von Karosserieblechen scheiden sich die Geister. Während die einen auf konventionelle Laserschneidanlagen setzen, sind andere bereits einen Schritt weiter und arbeiten mit Roboteranlagen. Bei Hyundai hat man mit Laserschneidrobotern beste Erfahrungen gemacht.

Unstrittig ist: Generell hat sich das Laserschneiden dank einer Reihe von Vorteilen für unterschiedliche Aufgabenstellungen in der Automobilindustrie bestens etabliert. Das thermische Trennverfahren ist überall dort erste Wahl, wo es auf berührungslose, präzise Bearbeitung unterschiedlicher Materialien ohne größere Krafteinbringung ankommt.

Ob nun Laserschneidanlagen zum Einsatz kommen sollten oder doch roboterbasierte Lösungen, hängt natürlich vom konkreten Einsatzfall ab. Fest steht: Konventionelle Anlage setzen die Maßstäbe, wenn es um höchste Präzision geht. Die Unterschiede liegen hier in etwa in der gleichen Dimension wie beim Vergleich Werkzeugmaschine versus Bearbeitungsroboter. Für die Praxis heißt das: Während Standardroboter mit durchschnittli