Durch seinen modularen Aufbau lässt sich der Medienverteiler NDI spezifisch an die jeweiligen Anforderungen anpassen und bringt somit große Vorteile bei der Verteilung von Kühl- und Temperiermedien.
Nach Auswahl der benötigten Modulanzahl (2 bis 16) wird der Verteiler mit den erforderlichen Anschlüssen ausgestattet: Stecknippel, Winkelstücke und Schnellkupplungen mit Full-flow- oder ebenen Stirnflächen.
Bei allen Verbindungen ist eine optimale Dichtheit garantiert. Ergonomische Schwenkmodule und Farbringe zur Kennzeichnung der Kreisläufe ermöglichen eine einfache Bedienung.
Anschluss von Temperierkreisläufen für die Temperaturregelung von Spritzgießwerkzeugen
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*) | Maximal zulässiger Druck: 10 bar (145 PSI) (*) | Messing |
|
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen