CHV - Füllkupplung für Wasserstofffahrzeuge

Die sehr einfach zu bedienende Füllkupplung CHV ist eine wirtschaftliche Lösung für betriebsinterne sowie für öffentliche Wasserstoff-Betankungsanlagen. Für alle Arten von Fahrzeugen, die mit Füllnippeln gemäß SAE J260 oder ISO17268 H35 ausgestattet sind. Das geringe Gewicht, die Qualität und Robustheit  garantieren Effizienz und Sicherheit bei der Betankung. Diese Lösung entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und ist für den richtlinienkonformen Einbau in Umgebungen gemäß ATEX 2014/34/EU konzipiert.

 

ANWENDUNGSBEREICHE

Wasserstoffbetankung für alle Fahrzeuge:

  • Fahrzeugflotten
  • Privatfahrzeuge
  • Nutzfahrzeuge
Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Durchflussmenge: cv = 1,71
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 482 (6990 psi)

Wasserstoff

  • Wasserstoffbeständige Materialien
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Polyurethan ummantelter Bedienbereich
  • Lösungen für Anwendungen bis zu 700 bar (10152 psi): Bitte kontaktieren Sie uns.
  • Komplettlösungen mit angepassten Schläuchen.

*abhängig von Bauart und den Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen