Schnellkupplungen Kraftstoffe

Sichere Selbstbedienungs-Füllpistole GPV 14 für LPG-Fahrzeuge

online demonstration

ANWENDUNGSBEREICH

Selbstbetankung für Fahrzeuge mit LPG-Antrieb:

  • Privatfahrzeuge
  • Nutzfahrzeuge
  • Gabelstapler
Kontaktieren Sie uns

Die leichte, ergonomisch geformte Flüssiggas-Füllpistole GPV 14 ist ebenso einfach zu handhaben wie eine Standard-Zapfpistole. Sie ist für ein Höchstmaß an  Bedienungssicherheit ausgelegt. Der Automatikbetrieb minimiert Risiken durch eine unsachgemäße Bedienung. Die Flüssiggas Füllpistole GPV 14 ist konform zur EN13760 ausgeführt und kann gemäß den ATEX 04/9/CE  Vorschriften und UL 125 Standards eingesetzt werden.

 

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 14
  • Maximal zulässiger Druck*: 25 bar (362 PSI)


Medien

  • Erdgas</