Als individuell konfigurierbare, modulare Lösung ist der Stecker REP konzipiert. Der Grundaufbau besteht aus vormontierten Platten mit 2, 3 oder 4 Gehäusen. Elektrostecker- und buchsen sind anwendungsspezifisch auf den festen oder mobilen Platten montiert.
Durch die Anschlussvarianten – gerade oder im 90°-Winkel – ist eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Ein Pin-Kodiersystem, das Fehlanschlüsse zwischen unterschiedlichen Platten verhindert, garantiert sichere und zuverlässige Verbindungsprozesse.
Zentraler Anschluss für alle elektrischen Schaltkreise:
| Technische Daten | Energie | Material |
Kontakt-Durchmesser (mm) : von 1,5 bis 6 | Elektrik | Bitte kontaktieren Sie Stäubli für Details |