Märkte Lebensmittelindustrie

Schnellkupplungen für Flüssigkeiten und Gase

Die große Erfahrung im Bereich Schnellkupplungen und die Modularität der Podukte sind die großen Vorteile von Stäubli. So bieten wir auch für Flüssigkeits- und Gaskreisläufe eine große Bandbreite an Schnellkupplungen. Die FDA-konformen Dichtungen und die große Materialauswahl ermöglichen den anspruchsvollen Einsatz in der Lebensmittelindustrie unter höchsten Anforderungen an die Produktivität.

RBE – Modular

Modular coupling with push button RBE

Nennweite DN (mm): von 03 bis 19
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 450

Modular RBE

RBL – Hochdruck-Edelstahlkupplung

High-pressure, AISI 316L stainless steel coupling RBL

Nennweite DN (mm): von 03 bis 11
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 450

Hochdruck-Edelstahlkupplung RBL

HCB - Bayonett-Verriegelung

High-pressure, AISI 316L stainless steel coupling RBL

Nennweite DN (mm): von 03 bis 20
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 350

Bayonett-Verriegelung - HCB

MCB – Leckagefrei 316L

Non spill stainless steel coupling MCB

Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
Max. zulässiger Druck PS*(bar): 100