Der wachsende Bedarf an gesteigerter Effizienz und optimierter Produktivität von Prozessen in der Automobilindustrie macht CombiTac zur perfekten Lösung für Anwendungen, die robuste, langlebige Steckverbinder für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen erfordern.
CombiTac-Steckverbinder werden auch in Prüf- und Messgeräten im Automobilbereich eingesetzt, um eine zuverlässige und sichere Verbindung für die Übertragung von Energie, Signalen und Daten über einen einzigen modularen Steckverbinder für die Einschub- oder Plattenmontage oder in einem geeigneten Gehäuse zu gewährleisten.