Das elektrische Erdungsscharnier (EGH) ersetzt das klassische Scharnier und Masseband zwischen Tür und Schaltschrank. Es vereinfacht die Demontage der Tür und garantiert die Masseverbindung beim Wiedereinbau. Zusätzlich zu seiner mechanischen Gelenkfunktion stellt das EGH ebenfalls die elektrische Masseverbindung zwischen Tür und Schaltschrank her. Die Durchgängigkeit der Verbindung zwischen Schaltschrank/Scharnier, Scharnier/Tür und auch des Drehgelenks wird durch den Einsatz der MULTILAM sichergestellt. Verschiedene Dichtungen schützen das Scharnier und die aktiven Teile vor Verschmutzungen von außen und garantieren die Dichtigkeit mit Schutzart IP66.
EGH | PRODUKTPALETTE |
---|---|
Bemessungsstrom | 100 A |
Kurzschlussstrom (1s) | 1,4 kA |
Stoßstrom | 4,7 kA |
Offene/geschlossene Zyklen | 15000 |
Türdemontage/Montage | 500 |
Betriebstemperatur | -40…+70 °C |
Zulässige Last pro Scharnier | 250 kg |