FEBRATEX - Brazilian Textile Exhibition - est le principal salon textile d’Amérique du Sud dédié aux machines textiles pour l’habillement et les tissus de maison. Organisé au cœur de l’industrie textile brésilienne, FEBRATEX reflète le paysage manufacturier unique de la région, où les tissus d’habillement, le denim, les textiles de maison et les applications décoratives coexistent au sein du même écosystème industriel.
Le Brésil représente un marché stratégique pour le linge de lit, le linge de bain, le denim et les tissus pour rideaux et la décoration intérieure. FEBRATEX offre une plate-forme idéale pour échanger sur les tendances du marché, les exigences de production et les technologies de tissage de nouvelle génération, en mettant l’accent sur la flexibilité, la cohérence de la qualité et la production efficace pour l’industrie textile brésilienne et latino-américaine.
Découvrez FEBRATEX, l’un des principaux salons de machines textiles en Amérique, présentant des technologies de tissage allant de la préparation de la chaîne aux solutions de mécaniques à armures fondamentales, ratières et machines Jacquard.
🗓 Du 18 au 21 août 2026
📍Parque Vila Germânica
🌍Blumenau, État de Santa Catarina, Brésil
4 jours de connexions, d’innovation et d’opportunités au cœur de l’industrie textile d’Amérique du Sud.
En savoir plus
Le Brésil est l’un des principaux producteurs de textiles des Amériques, soutenu par une industrie textile diversifiée et bien établie au service d’un marché intérieur et d’une demande régionale solides. Le marché se caractérise par :
Pour rester compétitives, les usines de tissage brésiliennes s’appuient sur des solutions de tissage flexibles, performantes et fiables, capables d’accompagner les changements fréquents d’articles, les conceptions de tissus avancées et une production efficace dans un environnement de marché en constante évolution.
Stäubli Textile est un partenaire de longue date des usines de tissage brésiliennes et latino-américaines, soutenant une industrie textile diversifiée qui répond à la fois à une forte demande intérieure et aux marchés régionaux d’exportation.
Chaque édition de FEBRATEX offre à Stäubli l’occasion de mettre en avant son expertise dans le tissage sur des segments clés de l’industrie textile brésilienne, notamment les tissus pour l’habillement, le denim, le linge de lit et de bain ainsi que les textiles d’ameublement. Le salon constitue un cadre privilégié pour répondre aux exigences spécifiques de ces marchés, où la flexibilité, la qualité constante des tissus et l’efficacité de la production sont essentielles pour gérer des gammes de produits variées et des changements fréquents d’articles.
Grâce à des échanges techniques, des discussions d’experts et une interaction étroite avec les clients, Stäubli aide les usines de tissage brésiliennes à relever les principaux défis liés à la diversité des conceptions, à l’automatisation, à la cohérence de la qualité et à la fiabilité des performances industrielles dans des environnements de production exigeants. L’occasion pour Stäubli de mettre en avant son expertise globale en tissage, couvrant l’ensemble de la chaîne de production, des systèmes de préparation de la chaîne au tissage par cadres et les machines de tissages Jacquard.
✔ Des solutions de tissage adaptées à de multiples marchés
Les ateliers de tissage brésiliens évoluent souvent sur plusieurs segments de marché à la fois, produisant des tissus destinés à l’habillement, au linge de maison et à la décoration intérieure. Les solutions Stäubli sont conçues pour garantir des performances de tissage stables et fiables sur une large variété de fils, de poids de tissus et de structures textiles.
✔ La flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution rapide des collections et de la demande
Portés par les cycles de la mode et les collections saisonnières, les fabricants brésiliens doivent fréquemment ajuster leur production et renouveler leurs articles. Les technologies de tissage Stäubli facilitent les changements rapides de style et permettent aux tisseurs de répondre efficacement à la demande du marché tout en préservant leur productivité.
✔ Une qualité de tissu constante pour des marchés finaux exigeants
Les tisseurs brésiliens doivent garantir un aspect et une qualité de tissu homogènes malgré des changements fréquents d’articles et des séries de production variées. Stäubli assure une formation de la foule stable et un comportement maîtrisé des fils, contribuant à une qualité de tissu reproductible dans des environnements de production dynamiques et diversifiés.
✔ Un accompagnement en phase avec les besoins des tisseurs brésiliens
Grâce à une présence régionale proche des opérations brésiliennes, Stäubli assiste ses clients directement sur le terrain, en les aidant à stabiliser les configurations, à restaurer rapidement les performances et à maintenir un fonctionnement fiable face à l’évolution des besoins de production.
" L’équipe de support de Stäubli, toujours disponible, a été un facteur clé dans notre décision de choisir leurs solutions.
De plus, notre taux de produits de second choix était auparavant d’environ 5 à 6 %. Aujourd’hui, nous l’avons réduit à moins de 1 %. Cette amélioration de la qualité rend notre activité plus durable. Nous pouvons traiter une plus grande variété de matières premières et produire des dessins beaucoup plus élaborés. "
Le Brésil représente un marché stratégique pour Stäubli Textile en Amérique du Sud, soutenu par une présence de longue date et une industrie textile caractérisée par la diversité de ses applications tissées et par des besoins de production dynamiques. L’implantation régionale de Stäubli, alliant ressources locales et expertise mondiale, permet une proximité étroite avec les clients ainsi qu’une réactivité technique élevée, tout en maintenant les standards internationaux de qualité, de performance et de fiabilité du groupe.
Stäubli s’appuie sur des équipes de service régionales étroitement connectées à ses experts mondiaux du tissage, afin d’accompagner les clients au Brésil et dans toute l’Amérique latine. Disposant d’une unité locale à São Paulo, ces équipes travaillent directement avec les usines de tissage dans l’atelier, en fournissant une assistance technique, une formation des opérateurs et un accompagnement orienté vers l’application adapté à des configurations de production diversifiées. Cette étroite collaboration aide les fabricants à optimiser les conditions de tissage pour différents types de tissus et à garantir une fiabilité à long terme dans des environnements de production exigeants.
Stäubli contribue activement à l’expansion du marché du tissage dans le sud du Brésil, notamment dans le cluster textile de Santa Catarina autour de Brusque, Guabiruba et Botuverá, où le tissage industriel est fortement concentré.
ITMA EUROPE
Rejoignez-nous à l’ITMA Europe, le salon international leader des machines textiles, où Stäubli Textile présente des solutions de tissage conçues pour une production de tissus fiable et de haute qualité dans un large éventail d’applications, de la préparation de chaîne et du tissage de cadres à la formation Jacquard et au tissage technique.
ITMA ASIA - Shanghai, Chine
Rejoignez-nous à ITMA ASIA Shanghai, le salon international des machines textiles, où Stäubli Textile présente des solutions de tissage conçues pour la production de tissus industriels à grande échelle, favorisant un rendement élevé, des performances stables et des processus efficaces, de la préparation de la chaîne au tissage par cadres et aux machines Jacquard.