L'objectif de la technologie avancée de Stäubli "Active Warp Control 2.0" (AWC 2.0) est l'identification et la gestion contrôlées à 100 % des fils de chaîne. AWC 2.0 permet d’atteindre la qualité et la fiabilité maximale dans le traitement de la chaîne - notamment lors du rentrage automatique.
L'élément central de l'AWC 2.0 est la reconnaissance optique sans contact et la mesure des caractéristiques des fils par caméras. Des processeurs haute performance de dernière génération analysent les images et fournissent des données précises sur l’état des fils de chaîne à traiter, à des intervalles de l’ordre de la milliseconde. Ces données sont comparées aux données de référence, issues à la fois du programme de rentrage et des valeurs empiriques de l’atelier de tissage, pour détecter les erreurs avec une fiabilité accrue.
Le rentrage avec les systèmes SAFIR équipés de Stäubli AWC 2.0 garantit aux tisseurs de bénéficier d'un harnais rentré sans défaut et d'une productivité maximale dans le processus de tissage.