Machine de rentrage SAFIR S80 pour applications complexes à 2 ensouples

Le système de rentrage automatique SAFIR S80 est le choix idéal pour la production de tissus très complexes en termes de couleurs et de matériaux à partir d’une ou de deux nappes de chaînes, tels que le tissu seersucker ou le tissu utilisé pour le linge de lit. Le système donne aux utilisateurs la possibilité de créer les armures les plus sophistiquées, par exemple une variété de types de fils répartis sur jusqu’à 4 couches – et les harnais rentrés respectent les normes de qualité les plus strictes.

Composé d’une machine de rentrage stationnaire et d’un, ou plus souvent, de deux chariots mobiles de rentrage, le système rentre le fil dans le peigne, les lamelles et les lisses avec jusqu’à 28 cadres porteurs – de manière complètement automatique, et en respectant exactement les répétitions. Le système de contrôle de la machine se charge du déplacement des chariots de rentrage pendant le processus de rentrage. Le produit final est une chaîne dont la nappe est entièrement rentrée dans le peigne, les lamelles et les lisses.

Le système a été conçu pour fournir des performances de rentrage très élevées et, surtout, sans erreur.

    Principales caractéristiques de SAFIR S80
    • Les informations à l’écran, pictogrammes et messages d'aide contextuelle fournissent une aide optimale et ergonomique aux opérateurs, pour la production comme pour la programmation.
    • Le système peut être configuré de manière personnalisée et se trouve au cœur de la zone de rentrage.
    TYPES DE FIL
    • Fils coton et mixtes (fils cardés, peignés)
    • Laines (fils peignés, fils de laine)
    • Soie, mono et multifilaments
    • Fils spéciaux à la demande (p.ex. rubans, fils noués, fils bouclés)
    • 3–250 tex, Ne 197–2.4, 30–2 500 dtex, 27–2 250 den, Nm 333–4

    Stäubli vous propose également…