Le module DuraDock Giga10 de Stäubli est un outil essentiel pour l'automatisation industrielle. Ce module permet la transmission de données à haut débit. Ce DuraDock Giga10 est spécialement conçu pour les applications Gigabit Ethernet. Avec une durée de vie allant jusqu'à 1 000 000 de cycles de changement, le Giga10 est idéal pour les environnements de production où les outils sont changés de manière intensive et fréquente. En respectant les normes ProfiNet et équipé d'une prise codée X, le module est parfaitement adapté aux réseaux complexes et devient ainsi un élément essentiel dans les lignes de production modernes.
Le module DuraDock Giga10 est un composant clé pour le transfert de données haute performance. Avec des vitesses de transfert maximales allant jusqu'à 10 Gbit/s, il répond aux spécifications de Gigabit Ethernet et est idéal pour une utilisation avec des systèmes de caméras connectées.
Les performances du système sont complétées par un indice de protection IP65, qui protège le module de la poussière et des éclaboussures d'eau pendant le fonctionnement. Le respect des directives ProfiNet et l'utilisation d'un connecteur M12 à 8 broches, codé X, permettent une intégration transparente et fiable dans les réseaux existants.
La conception du module offre une sécurité de fonctionnement à long terme et de faibles besoins de maintenance, même dans des environnements de production difficiles, grâce à la haute qualité Stäubli et à la technologie de lamelles brevetée.
Les applications du module DuraDock Giga10 sont les suivantes :
Le module est conforme aux directives ProfiNet et dispose d'une prise M12 codée X avec 8 pôles pour une qualité de blindage élevée. Avec un indice de protection IP65 lorsqu'il est branché, il est également protégé contre les influences environnementales telles que la poussière et l'humidité, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles. Le Giga10 a été conçu pour une durée de vie allant jusqu'à 1 000 000 de cycles de changement, ce qui le rend idéal pour les changements d'outils fréquents.
Pionnier dans la conception et la fabrication de systèmes de changement d’outils pour robots haute technologie.