20 mars 2026


Textiles techniques en plein essor : Stäubli fait progresser le tissage 3D

Stäubli Textile participera à Techtextil 2026 à Francfort, en Allemagne, du 21 au 24 avril, salon international de référence des textiles techniques tissés et non-tissés. Alors que les textiles techniques poursuivent leur expansion rapide sur des marchés exigeants tels que la défense, la mobilité, l’aéronautique, la construction, l’énergie... Stäubli présentera des solutions innovantes conçues pour permettre aux usines de produire la prochaine génération de tissus avancés.

Stäubli exposera ses technologies avant-gardistes sur le stand B01.6 du Pavillon Suisse, dans le hall 12.0.

Textiles techniques : un marché en pleine accélération vers l’innovation haute performance

Les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la mobilité, de l’énergie et de l’industrie s’appuient de plus en plus sur des textiles techniques qui offrent des performances exceptionnelles pour un poids minimal, une résistance aux chocs et une intégrité structurelle - des propriétés qui ne sont possibles que grâce à des technologies complexes de tissage multicouche et 3D.

Les systèmes de tissage Stäubli jouent un rôle central dans cette évolution, alimentant la production de tissus avancés allant des renforts légers et des airbags OPW aux médias filtrants, aux textiles médicaux et aux matériaux industriels spécialisés. En combinant une ingénierie mécanique de pointe, une commande électronique intelligente et un support client durable, Stäubli garantit un tissage stable, précis et de haute qualité pour toutes les applications techniques.

Un écosystème complet pour le tissage de tissus techniques

Les systèmes de tissage TF de Stäubli offrent une grande capacité pour les structures multicouches, 3D et haute performance. La machine à tisser TF20 offre une vitesse élevée et une double lance en option pour des renforts composites légers, tandis que le métier à tisser TF30 assure un traitement en douceur du fil et un contrôle précis des fibres exigeantes. Ensemble, les systèmes TF fournissent des solutions prêtes pour l’avenir pour le tissage d’architectures composites et multicouches complexes.

La machine Jacquard électronique UNIVAL 100, avec des cordes de harnais contrôlées individuellement, offre une liberté de motif inégalée pour les formes 3D en carbone,  verre et fibres hybrides. La machine Jacquard LX 2494 offre une capacité de charge élevée et des performances robustes pour les grands formats et les tissus techniques denses nécessitant une fiabilité absolue.

Les ratières lourdes de Stäubli assurent un mouvement stable et une force motrice élevée, supportant les constructions serrées et les tissus techniques épais sans compromettre la vitesse ou la qualité.

La machine à nouer la chaîne MAGMA gère la grande variété de fils utilisés dans les textiles techniques, y compris les rubans en polypropylène et autres structures sensibles. La qualité constante des nœuds et la robustesse de la machine réduisent les temps d’arrêt et aident les ateliers de tissage à maintenir leur productivité lors des changements fréquents de chaîne.

Avec cette gamme complète, Stäubli réaffirme son engagement à soutenir les processus de tissage avancés et à permettre aux fabricants de créer la prochaine génération de tissus techniques.

Ces technologies clés seront mises en avant à Techtextil 2026, sur le Pavillon Suisse – Stand B01.6 dans le Hall 12.0.

 

Dernières actualités textiles Stäubli

Réinitialiser les filtres