Raccord rapide RBH08

Design compact et haute résistance pour des applications hydrogène exigeantes

Stäubli élargit son offre hydrogène avec le nouveau raccord RBH08, spécialement conçu pour les applications de transfert d’hydrogène en moyenne pression jusqu’à 550 bar.

Un design inspiré du meilleur de nos technologies

Issu de l’expérience de Stäubli et inspiré de plusieurs connecteurs reconnus, le RBH08 combine les caractéristiques les plus performantes pour offrir une connexion et une déconnexion simples, rapides et sécurisées, même dans des environnements exigeants.

Un raccord haute résistance pour répondre aux nouveaux enjeux du marché hydrogène

Avec l’expansion rapide des infrastructures H₂ à travers le monde, les industriels doivent s’adapter à :

  • des normes de sécurité renforcées,
  • des débits plus élevés,
  • des conditions d’exploitation plus rigoureuses.

Le RBH08 a été développé pour adresser directement ces défis. Il offre une solution robuste, fiable et intuitive, améliorant à la fois la sécurité des opérations et l’efficacité des processus.

Pourquoi choisir le raccord rapide RBH08 ?

Le RBH est pensé pour accompagner la transition vers l’hydrogène en relevant les défis du terrain :

✔ Résistance à la corrosion et à la pression : conçu dans des matériaux haute performance, il garantit une durée de vie prolongée dans des environnements critiques.

✔ Étanchéité et sécurité optimales : grâce à son système de verrouillage à bouton, les opérations de connexion/déconnexion sont sûres et parfaitement maîtrisées.

 Productivité et ergonomie améliorées : son design compact et léger facilite la manipulation sur site et accélère les opérations.

 

Découvrez le RBH08 en détail

Explorez toutes ses caractéristiques techniques, ses avantages clés ainsi que ses domaines d’application sur notre page produit dédiée.

Découvrez les dernières actualités

Découvrez nos autres solutions