Raccord rapide moyenne pression pour l’hydrogène

Le raccord rapide RBH08 allie sécurité absolue et facilité d’utilisation.

Spécialement conçu pour les applications hydrogène, le RBH08 est principalement construit en acier inoxydable. Il facilite et sécurise les opérations de connexion grâce à sa conception légère et compacte, associée à un mécanisme de verrouillage de sécurité fiable.

Le connecteur RBH08 est conçu pour fournir une connexion fiable des circuits de gaz à moyenne pression dans des environnements corrosifs.

Applications

  • Circuits hydrogène
  • Remplissage de gaz des racks de bouteilles
  • Remorque porte-tubes
  • Procédés industriels
  • Laboratoires

Des connexions faciles, sûres et durables pour vos lignes moyenne pression

Les avantages

Assurez la sécurité des opérateurs et des installations

Simplifiez les opérations de connexion

Améliorez votre productivité

Optimisez vos coûts

LA CONCEPTION STÄUBLI AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE


Spécifications techniques

FluidesConstructionAutres caractéristiques
Hydrogène
  • Principalement en acier inoxydable austénitique à haute résistance
  • Matériau des joints d'étanchéité résistant à l'hydrogène
  • Conforme à la Directive Européenne des Équipements sous pression 2014/68/UE
  • Conçu pour l'intégration conformément à la Directive des Atmosphères Explosives 2014/34/UE (ATEX)
 RBH08
Diamètre nominal8 mm

Pression nominale

Pression maximale admissible PS

550 bar (7977,08 psi) 
Cv 1,63
Températures minimales et maximales admissibles TS-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Solutions complémentaires

Cela pourrait vous intéresser

Téléchargements

Réinitialiser le filtre